Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením M10 12.0 70.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Nové objednací číslo:

20757557

Staré objednací číslo:

20757557

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 70.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás