20757847
20757847
| Množství | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1 - 99 | 627,8967 Kč | 
| 100 - 199 | 565,1322 Kč | 
| 200 - 499 | 502,3678 Kč | 
| 500 + | 439,6033 Kč | 
| d1+0|-0.025 | 20.0 | 
|---|---|
| l1 005 00 | 80.0 | 
| d2 | M16 | 
| d3 | 30.0 | 
| l2 | 22.0 | 
| h1 | 14.0 | 
| A/F | 10.0 | 
| Drážka | Vnitřní šestihran | 
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování | 
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku