Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,7107 Kč - 124,0165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 79,4008 Kč - 113,4298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
30.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 76,376 Kč - 109,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
4.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 72,0909 Kč - 102,843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
5.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 82,4256 Kč - 117,7149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
18.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 93,2645 Kč - 133,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
45.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 80,9132 Kč - 115,4463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
14.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 77,1322 Kč - 110,1529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 83,938 Kč - 119,7314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
18.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 74,1074 Kč - 105,8678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 77,8884 Kč - 111,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
25.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 85,4504 Kč - 122,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 72,595 Kč - 103,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 77,1322 Kč - 110,1529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
6.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 77,8884 Kč - 111,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 89,7355 Kč - 128,3016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
35.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 77,8884 Kč - 111,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 84,4422 Kč - 120,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
50.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 84,4422 Kč - 120,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 80,157 Kč - 114,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku