Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 170
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Koupit
82,9298 Kč - 118,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
20.0
5.0
2.5
8.0
76,376 Kč - 109,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
4.0
5.0
2.5
8.0
72,0909 Kč - 102,843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
5.0
4.0
2.0
6.0
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
2.0
5.0
2.5
8.0
439,6033 Kč - 627,8967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
80.0
22.0
10.0
30.0
76,376 Kč - 109,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
3.0
5.0
2.5
8.0
82,9298 Kč - 118,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
25.0
4.0
1.5
5.0
77,1322 Kč - 110,1529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
6.0
5.0
2.5
8.0
80,157 Kč - 114,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
35.0
4.0
2.0
6.0
77,8884 Kč - 111,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
7.0
5.0
2.5
8.0
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
16.0
4.0
2.0
6.0
74,1074 Kč - 105,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
12.0
4.0
2.0
6.0
71,0826 Kč - 101,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
3.0
4.0
2.0
6.0
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
18.0
4.0
2.0
6.0
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
5.0
4.0
1.5
5.0
74,1074 Kč - 105,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
82,9298 Kč - 118,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
45.0
4.0
2.0
6.0
76,376 Kč - 109,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
20.0
4.0
2.0
6.0
78,6446 Kč - 112,1694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
14.0
4.0
1.5
5.0
93,2645 Kč - 133,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
45.0
5.0
2.5
8.0
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M4 5.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756628

Cenové rozmezí
118,4711 Kč - 82,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M4 5.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756529

Cenové rozmezí
109,1446 Kč - 76,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M3 4.0 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756345

Cenové rozmezí
102,843 Kč - 72,0909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M4 5.0 2.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756505

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M16 20.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757847

Cenové rozmezí
627,8967 Kč - 439,6033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením M4 5.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756512

Cenové rozmezí
109,1446 Kč - 76,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M2 3.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756307

Cenové rozmezí
118,4711 Kč - 82,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M4 5.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756543

Cenové rozmezí
110,1529 Kč - 77,1322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M3 4.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756468

Cenové rozmezí
114,438 Kč - 80,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M4 5.0 7.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756550

Cenové rozmezí
111,4132 Kč - 77,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M3 4.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756413

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756390

Cenové rozmezí
105,8678 Kč - 74,1074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756321

Cenové rozmezí
101,5826 Kč - 71,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 18.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756420

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756208

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 3.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756185

Cenové rozmezí
105,8678 Kč - 74,1074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 45.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756482

Cenové rozmezí
118,4711 Kč - 82,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756437

Cenové rozmezí
109,1446 Kč - 76,376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756260

Cenové rozmezí
112,1694 Kč - 78,6446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M4 5.0 45.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756673

Cenové rozmezí
133,343 Kč - 93,2645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0