Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 170
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Koupit
77,8884 Kč - 111,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
8.0
6.0
3.0
10.0
109,1446 Kč - 155,7769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
60.0
6.0
3.0
10.0
80,157 Kč - 114,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
12.0
6.0
3.0
10.0
79,4008 Kč - 113,4298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
10.0
5.0
2.5
8.0
93,2645 Kč - 133,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
35.0
6.0
3.0
10.0
89,7355 Kč - 128,3016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
4.0
11.0
4.0
12.0
80,9132 Kč - 115,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
14.0
6.0
3.0
10.0
96,2893 Kč - 137,6281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
40.0
6.0
3.0
10.0
120,9917 Kč - 172,6653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
80.0
6.0
3.0
10.0
106,1198 Kč - 151,4917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
55.0
6.0
3.0
10.0
102,3388 Kč - 146,1984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
50.0
6.0
3.0
10.0
93,2645 Kč - 133,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
14.0
11.0
4.0
12.0
90,2397 Kč - 129,0578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
7.0
11.0
4.0
12.0
91,2479 Kč - 130,3182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
8.0
11.0
4.0
12.0
105,1116 Kč - 150,2314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
92,0041 Kč - 131,3264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
10.0
11.0
4.0
12.0
109,1446 Kč - 155,7769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
40.0
11.0
4.0
12.0
112,1694 Kč - 160,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
12.0
12.0
5.0
14.0
110,405 Kč - 157,7934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
7.0
10.0
12.0
5.0
14.0
117,2107 Kč - 167,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
50.0
11.0
4.0
12.0
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M5 6.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756758

Cenové rozmezí
111,4132 Kč - 77,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 60.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756895

Cenové rozmezí
155,7769 Kč - 109,1446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756772

Cenové rozmezí
114,438 Kč - 80,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M4 5.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756574

Cenové rozmezí
113,4298 Kč - 79,4008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením M5 6.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756840

Cenové rozmezí
133,343 Kč - 93,2645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M6 8.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756949

Cenové rozmezí
128,3016 Kč - 89,7355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M5 6.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756789

Cenové rozmezí
115,4463 Kč - 80,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756857

Cenové rozmezí
137,6281 Kč - 96,2893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756918

Cenové rozmezí
172,6653 Kč - 120,9917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 55.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756888

Cenové rozmezí
151,4917 Kč - 106,1198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M5 6.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756871

Cenové rozmezí
146,1984 Kč - 102,3388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením M6 8.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757014

Cenové rozmezí
133,343 Kč - 93,2645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 7.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756970

Cenové rozmezí
129,0578 Kč - 90,2397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756987

Cenové rozmezí
130,3182 Kč - 91,2479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757076

Cenové rozmezí
150,2314 Kč - 105,1116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756994

Cenové rozmezí
131,3264 Kč - 92,0041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M6 8.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757083

Cenové rozmezí
155,7769 Kč - 109,1446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením M8 10.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757212

Cenové rozmezí
160,062 Kč - 112,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M8 10.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757205

Cenové rozmezí
157,7934 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením M6 8.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757106

Cenové rozmezí
167,3719 Kč - 117,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0