Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 170
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
16.0
4.0
1.5
5.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
12.0
4.0
2.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
4.0
4.0
1.5
5.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
20.0
4.0
1.5
5.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
16.0
4.0
2.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
30.0
4.0
2.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
2.0
4.0
1.5
5.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
14.0
4.0
1.5
5.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
35.0
4.0
2.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
2.0
7.0
4.0
1.5
5.0
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M2 3.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756277


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756390


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756192


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756291


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756413


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756451


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 2.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756178


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 14.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756260


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M3 4.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756468


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením M2 3.0 7.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20756222


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0