Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.

Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.

Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.

  • Povaha šroubů v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC (ekvivalentní k ISO 4762), která zaručuje dodržování bezpečnostních a regulačních norem, zejména v odvětvích, kde uvolněný hardware může představovat riziko.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Koupit
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
85,9546 Kč - 122,7562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
74,1074 Kč - 105,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
107,6322 Kč - 153,7603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
149,2231 Kč - 212,9959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
171,9091 Kč - 245,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
80,157 Kč - 114,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
88,2231 Kč - 126,0331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
112,6736 Kč - 160,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
196,6116 Kč - 280,8016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
465,5661 Kč - 664,9504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
138,6364 Kč - 198,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
153,5083 Kč - 219,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
412,8843 Kč - 589,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
184,5124 Kč - 263,6612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
153,5083 Kč - 219,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
168,3802 Kč - 240,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757892

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757908

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758042

Cenové rozmezí
122,7562 Kč - 85,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757878

Cenové rozmezí
105,8678 Kč - 74,1074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758004

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758301

Cenové rozmezí
153,7603 Kč - 107,6322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758394

Cenové rozmezí
212,9959 Kč - 149,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758479

Cenové rozmezí
245,5124 Kč - 171,9091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758073

Cenové rozmezí
114,438 Kč - 80,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758196

Cenové rozmezí
126,0331 Kč - 88,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758240

Cenové rozmezí
160,8182 Kč - 112,6736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M16 16.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758523

Cenové rozmezí
280,8016 Kč - 196,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Šrouby s tenkým dříkem M20 20.0 100.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758639

Cenové rozmezí
664,9504 Kč - 465,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758370

Cenové rozmezí
198,124 Kč - 138,6364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758448

Cenové rozmezí
219,2975 Kč - 153,5083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M20 20.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758622

Cenové rozmezí
589,8347 Kč - 412,8843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758493

Cenové rozmezí
263,6612 Kč - 184,5124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 45.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758400

Cenové rozmezí
219,2975 Kč - 153,5083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 60.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758424

Cenové rozmezí
240,4711 Kč - 168,3802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757953

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5