Menu Vyhledávání

Kulový plunžr 16.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Nové objednací číslo:

10211106

Staré objednací číslo:

1337679

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 + 131,149 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

3 278,73 Kč

25 x 131,149 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu těla 10.0 mm
Minimální moment 56.0 N
Minimální moment 16.0 N
Průměr čepu 12.0 mm
Šířka 2.5 mm
Velikost závitu těla 10.0 mm
Typ rukojeti Pístová rukojeť s pružinou
Materiál kuliček ocel nerezavějící
Materiál těla ocel nerezavějící
Velikost závitu závrtného čepu 16.0
Typ 1
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás