Menu Vyhledávání

Ball Plungers Press Fit

Skladem

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Produktová řada: SR6575

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu těla Velikost závitu závrtného čepu Minimální moment Minimální moment Materiál těla Typ Koupit
76,5003 Kč - 123,775 Kč 1756 Skladem
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
ocel nerezavějící
1
29,3738 Kč - 65,8796 Kč 50 Skladem
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Modrý acetal (POM)
2
102,7333 Kč - 102,7333 Kč 8300 Skladem
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Modrý acetal (POM)
2
131,149 Kč - 131,149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
ocel nerezavějící
1
33,7534 Kč - 56,902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Modrý acetal (POM)
2
35,973 Kč - 81,7763 Kč 50 Skladem
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Modrý acetal (POM)
2
27,5663 Kč - 61,1128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Modrý acetal (POM)
2
38,8165 Kč - 87,304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
ocel nerezavějící
1
54,0055 Kč - 116,8233 Kč 150 Skladem
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
ocel nerezavějící
1
31,0546 Kč - 70,0016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Modrý acetal (POM)
2
41,9626 Kč - 94,1137 Kč 50 Skladem
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
ocel nerezavějící
1
44,3638 Kč - 100,0025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
ocel nerezavějící
1
48,5581 Kč - 81,2887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
ocel nerezavějící
1
Kulový plunžr 13.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10211090

Cenové rozmezí
123,775 Kč - 76,5003 Kč

Skladové zásoby
1756 Skladem
Parametry
  • Délka závitu těla
    8.5 mm
  • Minimální moment
    37.0 N
  • Minimální moment
    16.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Šířka
    1.7 mm
Kulový plunžr 6.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící

10211137

Cenové rozmezí
65,8796 Kč - 29,3738 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka závitu těla
    4.0 mm
  • Minimální moment
    14.0 N
  • Minimální moment
    6.0 N
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Šířka
    1.0 mm
Kulový plunžr 13.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10211168

Cenové rozmezí
102,7333 Kč - 102,7333 Kč

Skladové zásoby
8300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu těla
    8.5 mm
  • Minimální moment
    22.0 N
  • Minimální moment
    9.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Šířka
    1.7 mm
Kulový plunžr 16.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10211106

Cenové rozmezí
131,149 Kč - 131,149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu těla
    10.0 mm
  • Minimální moment
    56.0 N
  • Minimální moment
    16.0 N
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Šířka
    2.5 mm
Kulový plunžr 4.0 mm 3.0 mm ocel nerezavějící

10211113

Cenové rozmezí
56,902 Kč - 33,7534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu těla
    2.4 mm
  • Minimální moment
    8.0 N
  • Minimální moment
    3.0 N
  • Průměr čepu
    3.0 mm
  • Šířka
    0.7 mm
Kulový plunžr 9.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící

10211151

Cenové rozmezí
81,7763 Kč - 35,973 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka závitu těla
    6.4 mm
  • Minimální moment
    27.0 N
  • Minimální moment
    8.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Šířka
    1.1 mm
Kulový plunžr 5.0 mm 4.0 mm ocel nerezavějící

10211120

Cenové rozmezí
61,1128 Kč - 27,5663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu těla
    3.0 mm
  • Minimální moment
    13.0 N
  • Minimální moment
    5.0 N
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Šířka
    0.9 mm
Kulový plunžr 5.0 mm 4.0 mm ocel nerezavějící

10211052

Cenové rozmezí
87,304 Kč - 38,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu těla
    3.0 mm
  • Minimální moment
    10.0 N
  • Minimální moment
    3.0 N
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Šířka
    0.9 mm
Kulový plunžr 9.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící

10211083

Cenové rozmezí
116,8233 Kč - 54,0055 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Délka závitu těla
    6.4 mm
  • Minimální moment
    28.0 N
  • Minimální moment
    11.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Šířka
    1.1 mm
Kulový plunžr 7.0 mm 6.0 mm ocel nerezavějící

10211144

Cenové rozmezí
70,0016 Kč - 31,0546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu těla
    5.0 mm
  • Minimální moment
    15.0 N
  • Minimální moment
    6.0 N
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Šířka
    1.0 mm
Kulový plunžr 6.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící

10211069

Cenové rozmezí
94,1137 Kč - 41,9626 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka závitu těla
    4.0 mm
  • Minimální moment
    14.0 N
  • Minimální moment
    6.0 N
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Šířka
    1.0 mm
Kulový plunžr 7.0 mm 6.0 mm ocel nerezavějící

10211076

Cenové rozmezí
100,0025 Kč - 44,3638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu těla
    5.0 mm
  • Minimální moment
    18.0 N
  • Minimální moment
    7.0 N
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Šířka
    1.0 mm
Kulový plunžr 4.0 mm 3.0 mm ocel nerezavějící

10211045

Cenové rozmezí
81,2887 Kč - 48,5581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu těla
    2.4 mm
  • Minimální moment
    9.0 N
  • Minimální moment
    4.0 N
  • Průměr čepu
    3.0 mm
  • Šířka
    0.7 mm