10211144
1337683
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 149 | 70,0016 Kč |
| 150 - 399 | 57,4165 Kč |
| 400 - 999 | 40,778 Kč |
| 1000 + | 31,0546 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka závitu těla | 5.0 mm |
|---|---|
| Délka závitu těla | 0.197 in |
| Minimální moment | 15.0 N |
| Minimální moment | 15.0 N |
| Minimální moment | 6.0 N |
| Minimální moment | 6.0 N |
| Průměr čepu | 6.0 mm |
| Průměr čepu | 0.236 in |
| Šířka | 1.0 mm |
| Šířka | 0.039 in |
| Velikost závitu těla | 6.5 mm |
| Typ rukojeti | Pístová rukojeť s pružinou |
| Materiál kuliček | ocel nerezavějící |
| Materiál těla | Modrý acetal (POM) |
| Velikost závitu závrtného čepu | 7.0 |
| Typ | 2 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku