Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.
Produktová řada: SR1723
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|
10170922 | 1 393,52 Kč - 1 393,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
|
4 992,49 Kč - 4 992,49 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
||
4 144,26 Kč - 4 144,26 Kč | 5 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
||
4 725,86 Kč - 4 725,86 Kč | 26 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
||
1 186,36 Kč - 1 186,36 Kč | 83 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
||
10170779 | 1 514,70 Kč - 1 514,70 Kč | 17 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
|
2 920,36 Kč - 2 920,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
||
3 223,30 Kč - 3 223,30 Kč | 14 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
||
3 586,83 Kč - 3 586,83 Kč | 33 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
||
5 901,31 Kč - 5 901,31 Kč | 2 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
||
1 393,52 Kč - 1 393,52 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
||
1 000,93 Kč - 1 000,93 Kč | 9 Skladem |
|
||
1 236,04 Kč - 1 236,04 Kč | 8 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
||
3 150,58 Kč - 3 150,58 Kč | 5 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
||
1 000,93 Kč - 1 000,93 Kč | 13 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
||
4 507,79 Kč - 4 507,79 Kč | 323 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
||
1 514,70 Kč - 1 514,70 Kč | 3 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
||
3 017,26 Kč - 3 017,26 Kč | 8 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 186,36 Kč - 1 186,36 Kč | 1 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
||
1 186,36 Kč - 1 186,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku