Menu Vyhledávání

Chráničky na kabely

Skladem

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 51
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Materiál Vnitřní průměr Minimální průměr trubky Vnější průměr Koupit
289,0145 Kč - 766,0782 Kč 15 Skladem
90.0 mm
černá
polyamid
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
5 483,6766 Kč - 5 483,6766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
černá
ocel
21.1 mm
25.0 mm
21,2427 Kč - 35,0167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
17,8386 Kč - 29,3289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
126,9908 Kč - 129,8864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
41,365 Kč - 43,4333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
136,0911 Kč - 138,9867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
3 380,0031 Kč - 3 532,6122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
ocel
ocel
16.9 mm
20.5 mm
60,1804 Kč - 60,1804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
35,9462 Kč - 37,4354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
25,6951 Kč - 42,3848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
127,5997 Kč - 127,5997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
7 437,0382 Kč - 7 437,0382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 m
černá
polyamid
22.8 mm
28.5 mm
165,0466 Kč - 165,0466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
140,533 Kč - 165,8145 Kč 75 Skladem
52.0 mm
černá
polyamid
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
490,9135 Kč - 756,0067 Kč 40 Skladem
80.0 mm
černá
polyamid
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
85,5022 Kč - 85,5022 Kč 50 Skladem
50.0 m
černá
polyamid
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
43,0196 Kč - 44,6742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 m
černá
polyamid
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
232,0581 Kč - 232,0581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
černá
polyamid
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
7 787,44 Kč - 7 787,44 Kč 4 Skladem
25.0 m
ocel
ocel
16.9 mm
20.5 mm
  • z/ze 3
Chráničky na kabely Koleno 90 ° M25 černá polyamid

10276914

Cenové rozmezí
766,0782 Kč - 289,0145 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
PVC Galvanised ST Conduit ocel černá 10.0 m

10276778

Cenové rozmezí
5 483,6766 Kč - 5 483,6766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    21.1 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153567

Cenové rozmezí
35,0167 Kč - 21,2427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153536

Cenové rozmezí
29,3289 Kč - 17,8386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    5.1 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 50.0 m

10153499

Cenové rozmezí
129,8864 Kč - 126,9908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153680

Cenové rozmezí
43,4333 Kč - 41,365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm
CT-S23 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153505

Cenové rozmezí
138,9867 Kč - 136,0911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
Galvanised Steel Conduit ocel ocel 10.0 m

10276648

Cenové rozmezí
3 532,6122 Kč - 3 380,0031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    ocel
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm
Corrugated Tube polyamid černá 100.0 m

10153604

Cenové rozmezí
60,1804 Kč - 60,1804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
CT-8.5 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10311264

Cenové rozmezí
37,4354 Kč - 35,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    8.8 mm
Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 100.0 m

10153598

Cenové rozmezí
42,3848 Kč - 25,6951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    12.8 mm
Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153635

Cenové rozmezí
127,5997 Kč - 127,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    24.0 mm
Nylon Conduit polyamid černá 25.0 m

10636176

Cenové rozmezí
7 437,0382 Kč - 7 437,0382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál
    polyamid
  • Vnitřní průměr
    22.8 mm
CT-S29 Corrugated Tube polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá 50.0 m

10153529

Cenové rozmezí
165,0466 Kč - 165,0466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
Chránička M25 Rovné polyamid černá

10276907

Cenové rozmezí
165,8145 Kč - 140,533 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
Chráničky na kabely Koleno 90 ° M21 černá polyamid

10276884

Cenové rozmezí
756,0067 Kč - 490,9135 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    21.0 mm
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
Corrugated Tube polyamid černá 50.0 m

10153628

Cenové rozmezí
85,5022 Kč - 85,5022 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 100.0 m

10153437

Cenové rozmezí
44,6742 Kč - 43,0196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit polyamid černá 50.0 m

10153512

Cenové rozmezí
232,0581 Kč - 232,0581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar potrubí
    dělené
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Materiál
    polyamid
  • Minimální průměr trubky
    29.8 mm
Galvanised Steel Conduit ocel ocel 25.0 m

10276655

Cenové rozmezí
7 787,44 Kč - 7 787,44 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    ocel
  • Tvar potrubí
    uzavřené
  • Materiál (podrobně)
    ocel galvanizovaná
  • Materiál
    ocel
  • Vnitřní průměr
    16.9 mm