Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 100,813 Kč - 109,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.75 Nmm
10.75 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.12 Nmm
3.12 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 100,813 Kč - 109,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.47 Nmm
12.47 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.01 Nmm
5.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.87 Nmm
3.87 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,0258 Kč - 54,2055 Kč | 30 Skladem |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,218 Kč - 55,8284 Kč | 30 Skladem |
6.56 Nmm
6.56 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,218 Kč - 55,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,9218 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 73,1645 Kč - 79,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.78 Nmm
41.78 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 73,1645 Kč - 79,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.12 Nmm
9.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 51,8643 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 62,8807 Kč - 68,2955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.35 Nmm
20.35 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 62,8807 Kč - 68,2955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.01 Nmm
6.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 51,9218 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,218 Kč - 55,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.21 Nmm
3.21 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,9218 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku