Menu Vyhledávání

Conical Springs

Skladem

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 100
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Zatížení pro maximální stlačení Minimální vnější průměr Tuhost pružiny Nosnost při 50% zatížení Celková délka Průměr drátu Maximální vnější průměr Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
30.60 N
1.4 mm
24.8 mm
10635063 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
66.05 N
1.7 mm
23.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
25.26 N
1.2 mm
21.6 mm
100 Skladem
4.0 mm
11.12 N
0.7 mm
10.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
10.54 N
0.8 mm
12.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
13.03 N
1.2 mm
24.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
28.65 N
1.5 mm
24.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
16.15 N
0.8 mm
10.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
12.81 N
0.8 mm
11.9 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
10442265 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
9.34 N
1.0 mm
18.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
14.46 N
1.1 mm
18.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
10.72 N
0.9 mm
15.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
19.35 N
1.1 mm
15.2 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
11.74 N
1.0 mm
18.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
9.07 N
0.9 mm
18.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
  • z/ze 5
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442678


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    30.60 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 23.9 mm (OD) 15.9 mm (L) 8.32 Nmm

10635063


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    66.05 N
  • Maximální vnější průměr
    23.9 mm
  • Minimální vnější průměr
    12.0 mm
  • Průměr drátu
    1.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

10442548


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    25.26 N
  • Maximální vnější průměr
    21.6 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 10.7 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.34 Nmm

10441978


Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    11.12 N
  • Maximální vnější průměr
    10.7 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.0 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.66 Nmm

10442029


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.54 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.37 Nmm

10635070


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    13.03 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    15.9 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.01 Nmm

10442685


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    28.65 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    12.7 mm
  • Průměr drátu
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    71.66 N
  • Maximální vnější průměr
    24.8 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 4.07 Nmm

10441992


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    16.15 N
  • Maximální vnější průměr
    10.7 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.0 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 11.9 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.02 Nmm

10442043


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    12.81 N
  • Maximální vnější průměr
    11.9 mm
  • Minimální vnější průměr
    5.3 mm
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    7.07 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Průměr drátu
    0.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    17.44 N
  • Maximální vnější průměr
    12.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    4.8 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.18 Nmm

10442265


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.34 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    11.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.82 Nmm

10442340


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.46 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    9.5 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.35 Nmm

10442159


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    10.72 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

10442227


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    19.35 N
  • Maximální vnější průměr
    15.2 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.93 Nmm

10442289


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    11.74 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.57 Nmm

10442258


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    9.07 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    14.72 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    7.1 mm
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302
pružiny kónické 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

10442418


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nosnost při 50% zatížení
    25.49 N
  • Maximální vnější průměr
    18.3 mm
  • Minimální vnější průměr
    8.7 mm
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 302