Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,9241 Kč - 58,9241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
80.7 Nmm
80.7 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1420.0 N
1420.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 10644478 | 154,649 Kč - 154,649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
|
| 34,6994 Kč - 34,6994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.402 in
35.6 mm
|
4.7 Nmm
4.7 Nmm
|
zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
270.0 N
270.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 113,2909 Kč - 113,2909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
55.1 Nmm
55.1 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2257.0 N
2257.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 316,1267 Kč - 316,1267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 128,4776 Kč - 128,4776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.795 in
45.6 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
zelená
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
1141.0 N
1141.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 107,5746 Kč - 107,5746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 29,0197 Kč - 29,0197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
496.0 N
496.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 31,6405 Kč - 31,6405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
182.0 N
182.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 21,742 Kč - 21,742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
zelená
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 36,3061 Kč - 36,3061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
zelená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 36,9396 Kč - 36,9396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
zelená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 237,0718 Kč - 237,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
2497.0 N
2497.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 669,6257 Kč - 669,6257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 318,954 Kč - 318,954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 27,9655 Kč - 27,9655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.598 in
15.2 mm
|
34.4 Nmm
34.4 Nmm
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
712.0 N
712.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 31,7562 Kč - 31,7562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
646.0 N
646.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 67,6503 Kč - 67,6503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
701.0 N
701.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 505,9756 Kč - 505,9756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
zelená
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
| 966,5333 Kč - 966,5333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.205 in
56.0 mm
|
63.1 Nmm
63.1 Nmm
|
zelená
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5311.0 N
5311.0 N
|
Provedení pro lehké zatížení
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku