Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto držáky jsou určeny k uchycení LED diod T-1 3/4 do panelu. Lze je snadno zaklapnout rukou do standardního otvoru v panelu. Jakmile je držák uchycen v otvoru, umístí se do něj ze zadní strany panelu LED dioda. Držáky pro bezpečné uchycení a atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní typ LED | Průměr hlavy | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10314005 | 16,3306 Kč - 16,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 5,1005 Kč - 7,0763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 9,8385 Kč - 12,5388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 4,7828 Kč - 6,6213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 4,1509 Kč - 5,7594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 4,6104 Kč - 6,3914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 6,3052 Kč - 8,7756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 4,3088 Kč - 5,9749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 4,3088 Kč - 5,9749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 5,2137 Kč - 5,2137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 3,1834 Kč - 4,3126 Kč | 780 Skladem |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku