Menu Vyhledávání

Našli jsme 71 produktů pro Příslušenství plošných spojů

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Příslušenství plošných spojů


Držáky LED diod

Tyto držáky umožňují montáž LED diod vertikálně nebo pod úhlem 90. Lze je snadno namontovat rukou. Dvě provedení, pro LED diody T-1 i T-1 3/4.

Držáky LED diod

Tyto držáky jsou určeny k uchycení LED diod T-1 3/4 do panelu. Lze je snadno zaklapnout rukou do standardního otvoru v panelu. Jakmile je držák uchycen v otvoru, umístí se do něj ze zadní strany panelu LED dioda. Držáky pro bezpečné uchycení a atraktivní vzhled.

Držáky a kryty pojistek

Tato řada držáků a krytů pojistek poskytuje nejlepší izolaci pro citlivé komponenty ochrany elektrického obvodu. Konstrukce z tvrzeného PVC je robustnějším řešením, které ochrání křehké skleněné pojistky před nárazem.

Filtry pro ventilátory

Filtry a chrániče ventilátorů zabraňují pronikání předmětů k lopatkám a následnému zastavení ventilátoru. Pro ventilátory jsou k dispozici filtry, které zabraňují pronikání prachu.

Filtry pro ventilátory – sady

Sady filtrů pro ventilátory obsahují po jednom kusu chrániče prstů, krytu filtru, drátěného filtru a plstěného filtru. Zajišťují stupeň krytí IP30.

Produktová řada: SRRCP

Hmoždinky do plechu nebo panelu

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Tři různé typy: standardní, rozpěrné a s těsněním.

Produktová řada: SR2762

Izolátory pro tranzistory

Tyto izolátory tranzistorů zajišťují tepelnou izolaci tranzistoru a udržují montážní šrouby odděleně od tranzistoru a chladiče.

Izolátory pro tranzistory - podložky izolační

Elektrická izolace mezi napájeným zařízením a kovovými díly, nízký tepelný odpor. Netoxické a odolné vůči poškození čisticími rozpouštědly.

Konektory k deskám plošných spojů

Tyto konektory se k deskám plošných spojů upevňují jednoduše připájením a zajišťují pevné uchycení, jelikož udržují konektor v kolmé poloze pro pájení vlnou. Jsou vyrobeny z oceli nebo pocínované mosazi.

Krabice rozvodné – instalační

Rozvodné krabice pro elektrická a elektronická zařízení poskytují také možnost rozdělení kabelů. Jsou dostupné v provedení bez halogenu nebo ze samozhášecího materiálu.

Kryty pojistek – pružné, průhledné

Náš sortiment držáků a krytů pojistek je rychlým a jednoduchým řešením k zajištění potřebné izolace a ochrany elektrického obvodu. Konstrukce z měkčeného PVC poskytuje při montáži potřebnou pružnost.

Kryty pojistek – tuhé, pevné

Tato řada držáků a krytů pojistek poskytuje nejlepší izolaci pro citlivé komponenty ochrany elektrického obvodu. Konstrukce z tvrzeného PVC je robustnějším řešením, které ochrání křehké skleněné pojistky před nárazem.

Lišty DIN – do rozvodných krabic COMBI

DIN lišty do rozvodných krabic – k použití s kompatibilní řadou rozvodných krabic.

Lišty vodicí – ke kartám – svislé

Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží ke svislé montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.

Produktová řada: SRVMCGN

Lišty vodicí – ke kartám – vodorovné

Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.

Produktová řada: SRRN

Nýty pro montáž ventilátorů

Tyto nýty jsou určeny k montáži ventilátorů a jejich příslušenství a díky nim není třeba používat šrouby a matice. Po zatlačení nýtu se hroty tohoto produktu rozevřou. Montáž během jednoho kroku ušetří čas i náklady.

PCB podpěrky s opěrnou základnou

Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.

Patky montážní – k deskám plošných spojů – montáž pomocí šroubů

Tyto montážní patky se používají k bezpečnému upevnění desek plošných spojů do šasi.

Podavače desek plošných spojů

Podavače desek plošných spojů pomáhají s vkládáním a vyjímáním desek. Zapřením o vodicí lištu nebo rám vysune desku. Zabraňuje nadměrnému namáhání a chrání součástky, obvody a konektory v systémech nosníků pro desky plošných spojů. CBE – zacvaknutí do otvoru 0,109". RCP – dodáváno s pružinovými kolíky pro montáž.

Podložky distanční – pro LED diody

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve dvou provedeních pro LED diody T-1 a T-1 3/4. Umožňují odsadit LED diodu od povrchu desky. Minimalizují přitom odchylky výšky a natočení a zajišťují tak jednotné parametry výrobku a snadnější výrobu.

Produktová řada: SRLEDS1E

Podložky distanční – pro LED diody – válcové, metrické

Tyto distanční podložky jsou dostupné ve třech různých provedeních pro LED diody T-1 i T-1 3/4. Nabízejí výběr výšky, uchycení přívodních vodičů a stabilitu. Díky pevnému uchycení diody v podložce jsou vhodné pro automatické vkládání a přípravu před montáží

Podpěrky s ploškou

Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

Prvky izolační – keramické korálky

Tyto keramické izolační korálky se používají ke krytí vodičů působících v aplikacích s vysokým napětím nebo silným elektrickým proudem. Mohou být rovněž použity jako rozpěrka bez závitu pro přístroje a zařízení pod vysokým napětím.

Prvky manipulační – k plošným spojům

Připevňují se k deskám tištěných spojů a usnadňují jejich vytahování a vkládání. Mají úchyt tvarovaný pro prsty. Zacvakávají se do dvou otvorů s průměrem 0,125" v desce se jmenovitou tloušťkou 1/16".

Prvky montážní – pro desky plošných spojů

Montážní držáky pro plošné spoje jsou užitečným nástrojem k namontování plošných spojů a malých desek v pravém úhlu k zařízení. Tyto držáky jsou rychlou a snadnou náhradou hliníkových držáků a zajišťují spolehlivé upevnění.

  • z/ze 3