Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – zatlačovací

Skladem

Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.

Produktová řada: SR2022

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Tloušťka panelu Způsob montáže Koupit
4,9642 Kč - 4,9642 Kč 55357 Skladem
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Snap-In
5,4802 Kč - 5,4802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
5.8 mm
zatlačovací
4,4343 Kč - 5,4802 Kč 1000 Skladem
9,3598 Kč - 9,3598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.2 mm
zatlačovací
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
5.8 mm
zatlačovací
6,01 Kč - 6,6794 Kč 2300 Skladem
6,1634 Kč - 6,1634 Kč 50 Skladem
6,1634 Kč - 6,1634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
5.8 mm
zatlačovací
7,3627 Kč - 7,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7,3627 Kč - 7,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10,6955 Kč - 22,3809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Square Hole
6,1076 Kč - 7,5858 Kč 965 Skladem
6,1914 Kč - 6,1914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
zatlačovací
3,4303 Kč - 4,4343 Kč 500 Skladem
3.9 mm
5.3 mm
zatlačovací
4,1136 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Push-In
3,8626 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.18 mm
4,9642 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push-In
5,8567 Kč - 5,8567 Kč 96900 Skladem
3.9 mm
Push-In
1,7151 Kč - 1,8964 Kč 200 Skladem
  • z/ze 4
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 0.190 in polyamid přírodní

10009567

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
55357 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Snap-In
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.3 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.8 mm polyamid černá

10009598

Cenové rozmezí
5,4802 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009581

Cenové rozmezí
5,4802 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek zatlačovací M8 7.2 mm polyamid černá

10639863

Cenové rozmezí
9,3598 Kč - 9,3598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    7.2 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009628

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.8 mm polyamid černá

10009635

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 černá

10253724

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009604

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.8 mm polyamid černá

10009611

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 černá

10035771

Cenové rozmezí
7,3627 Kč - 7,3627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 černá

10035788

Cenové rozmezí
7,3627 Kč - 7,3627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 černá

10009383

Cenové rozmezí
22,3809 Kč - 10,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Square Hole
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    13.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009352

Cenové rozmezí
7,5858 Kč - 6,1076 Kč

Skladové zásoby
965 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Celková délka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    8.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.6 mm polyamid přírodní

10009574

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 6,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.3 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.3 mm polyamid černá

10126363

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Průměr otvoru
    3.9 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009406

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    6.0 mm
  • Celková výška
    16.6 mm
  • Celková délka
    9.4 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009710

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.18 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009468

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.4 - 2.0 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009345

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
96900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    3.9 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Celková délka
    11.1 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů PA66 černá

10277126

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66