Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.
Produktová řada: SR2022
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Tloušťka panelu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10009277 | 5,2152 Kč - 6,4144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
3,1933 Kč - 4,4623 Kč | 500 Skladem |
|
|
|
|
||
3,9462 Kč - 4,7411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 10087 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 1470 Skladem |
|
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
||
3,2211 Kč - 3,5977 Kč | 18 Skladem |
|
|
|
|
||
10009529 | 4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 5000 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Push-In
|
|
3,6255 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Push-In
|
||
2,7192 Kč - 5,3826 Kč | 4000 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
3,0399 Kč - 3,6813 Kč | 6100 Skladem |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Screw
|
||
3,1096 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
2,3984 Kč - 2,6634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
zatlačovací
|
||
2,7192 Kč - 5,3826 Kč | 8300 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
1,2452 Kč - 1,3819 Kč | 179700 Skladem |
|
|
|
|
||
1,2828 Kč - 1,4223 Kč | 11300 Skladem |
|
|
|
|
||
7,8228 Kč - 9,7751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
zatlačovací
|
||
3,1096 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
10009239 | 3,2909 Kč - 4,016 Kč | 15548 Skladem |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 36000 Skladem |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Screw
|
||
1,3317 Kč - 1,478 Kč | 500 Skladem |
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku