Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 12.7 mm 0.96 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.96 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10234624

Staré objednací číslo:

1217549

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 96,4754 Kč
150 - 299 91,592 Kč
300 + 88,8775 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 894,26 Kč

30 x 96,4754 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Předpětí 6.30 N
Zátěž při minimální pracovní délce 69.66 N
Maximální provozní teplota 260 °C
Celková délka 88.9 mm
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás