Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 71
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
132,0682 Kč - 146,7425 Kč 3 Skladem
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
28.5 mm
12,8665 Kč - 14,2961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
3,6226 Kč - 4,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
10,8672 Kč - 12,0746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
5,4412 Kč - 6,0458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
37,4272 Kč - 41,5856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
24,1853 Kč - 26,8726 Kč 600 Skladem
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
10.2 mm
63,8766 Kč - 70,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
10.0 mm
73,6174 Kč - 81,7971 Kč 9 Skladem
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
13.0 mm
109,4535 Kč - 121,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
25.4 mm
29,1841 Kč - 32,4267 Kč 29 Skladem
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
7,2448 Kč - 8,0497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
13,60 Kč - 15,1111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
12,2245 Kč - 13,5829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
5,4332 Kč - 6,0369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
20,3988 Kč - 22,6653 Kč 1296 Skladem
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
15,34 Kč - 17,0445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
6,9735 Kč - 7,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
11,8592 Kč - 13,1768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
16,9607 Kč - 18,8452 Kč 168 Skladem
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Cenové rozmezí
146,7425 Kč - 132,0682 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    43.7 mm
  • Celková délka
    55.1 mm
  • Celková šířka
    28.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

10317303

Cenové rozmezí
14,2961 Kč - 12,8665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

10640678

Cenové rozmezí
4,0251 Kč - 3,6226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    3.0 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10639931

Cenové rozmezí
12,0746 Kč - 10,8672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317587

Cenové rozmezí
6,0458 Kč - 5,4412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10428566

Cenové rozmezí
41,5856 Kč - 37,4272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    57.6 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10641583

Cenové rozmezí
26,8726 Kč - 24,1853 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    12.5 mm
  • Celková délka
    16.5 mm
  • Celková šířka
    10.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 34.4 mm 43 Ω 110 Ω A5 RMS-303

10429099

Cenové rozmezí
70,9739 Kč - 63,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    34.4 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 45 Ω 114 Ω A5 RMS-303

10317167

Cenové rozmezí
81,7971 Kč - 73,6174 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Celková šířka
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

10317136

Cenové rozmezí
121,615 Kč - 109,4535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    26.6 mm
  • Celková délka
    38.0 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Cenové rozmezí
32,4267 Kč - 29,1841 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    44.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Cenové rozmezí
8,0497 Kč - 7,2448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

10638507

Cenové rozmezí
15,1111 Kč - 13,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    16.5 mm
  • Celková délka
    20.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317419

Cenové rozmezí
13,5829 Kč - 12,2245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10638514

Cenové rozmezí
6,0369 Kč - 5,4332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    7.2 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Celková šířka
    7.8 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Cenové rozmezí
22,6653 Kč - 20,3988 Kč

Skladové zásoby
1296 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5 RMS-303

10445617

Cenové rozmezí
17,0445 Kč - 15,34 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5 RMS-303

10638705

Cenové rozmezí
7,7483 Kč - 6,9735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5 RMS-303

10317570

Cenové rozmezí
13,1768 Kč - 11,8592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5 RMS-303

10317440

Cenové rozmezí
18,8452 Kč - 16,9607 Kč

Skladové zásoby
168 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5