Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 71
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
20,8508 Kč - 23,1676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
21,9819 Kč - 24,4244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
7,2568 Kč - 8,0632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
55,6466 Kč - 61,8296 Kč 15 Skladem
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
18,593 Kč - 20,659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
19,3165 Kč - 21,4627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
55,7833 Kč - 61,9815 Kč 12 Skladem
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
132,0682 Kč - 146,7425 Kč 3 Skladem
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
28.5 mm
12,8665 Kč - 14,2961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
29,1841 Kč - 32,4267 Kč 29 Skladem
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
7,2448 Kč - 8,0497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
13,60 Kč - 15,1111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
12,2245 Kč - 13,5829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
12,5519 Kč - 13,9466 Kč 150 Skladem
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
20,0141 Kč - 22,238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
69,7328 Kč - 77,481 Kč 40 Skladem
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
11,4839 Kč - 12,7599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
12,0739 Kč - 13,4153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
36,9419 Kč - 41,0464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
19,0891 Kč - 21,2099 Kč 21 Skladem
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5 RMS-303

10317532

Cenové rozmezí
23,1676 Kč - 20,8508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

10317471

Cenové rozmezí
24,4244 Kč - 21,9819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10639948

Cenové rozmezí
8,0632 Kč - 7,2568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.0 mm
  • Celková délka
    14.7 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5 RMS-303

10317563

Cenové rozmezí
61,8296 Kč - 55,6466 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    58.6 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

10428504

Cenové rozmezí
20,659 Kč - 18,593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    38.5 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10630099

Cenové rozmezí
21,4627 Kč - 19,3165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    32.4 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5 RMS-303

10317501

Cenové rozmezí
61,9815 Kč - 55,7833 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    31.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    36.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Cenové rozmezí
146,7425 Kč - 132,0682 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    43.7 mm
  • Celková délka
    55.1 mm
  • Celková šířka
    28.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

10317303

Cenové rozmezí
14,2961 Kč - 12,8665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Cenové rozmezí
32,4267 Kč - 29,1841 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    44.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Cenové rozmezí
8,0497 Kč - 7,2448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

10638507

Cenové rozmezí
15,1111 Kč - 13,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    16.5 mm
  • Celková délka
    20.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317419

Cenové rozmezí
13,5829 Kč - 12,2245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10317495

Cenové rozmezí
13,9466 Kč - 12,5519 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    31.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

10630082

Cenové rozmezí
22,238 Kč - 20,0141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Cenové rozmezí
77,481 Kč - 69,7328 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    26.7 mm
  • Celková délka
    38.5 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

10317341

Cenové rozmezí
12,7599 Kč - 11,4839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    18.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

10317396

Cenové rozmezí
13,4153 Kč - 12,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    21.5 mm
  • Celková délka
    25.5 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5 RMS-303

10317594

Cenové rozmezí
41,0464 Kč - 36,9419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5 RMS-303

10317518

Cenové rozmezí
21,2099 Kč - 19,0891 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    31.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5