Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.
V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.
Produktová řada: SR2169
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Materiál | Délka základny | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,6381 Kč - 27,6381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
Adhesive
|
||
16,3987 Kč - 16,3987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Adhesive
|
||
11,2811 Kč - 11,2811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Screw
|
||
9,0918 Kč - 9,0918 Kč | 60 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Adhesive
|
||
27,6381 Kč - 27,6381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
Adhesive
|
||
105,086 Kč - 105,086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6; silikonová pěna
|
|
Adhesive
|
||
15,4505 Kč - 15,4505 Kč | 500 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
Adhesive
|
||
44,0228 Kč - 44,0228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Adhesive
|
||
26,2017 Kč - 26,2017 Kč | 145 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Adhesive
|
||
24,2914 Kč - 24,2914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
Adhesive
|
||
27,6938 Kč - 27,6938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Adhesive
|
||
13,2054 Kč - 13,2054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
Adhesive
|
||
7,2093 Kč - 7,2093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
9,6077 Kč - 9,6077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
Screw
|
||
16,3569 Kč - 16,3569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
14,1119 Kč - 14,1119 Kč | 4200 Skladem |
|
polyamid 6.6
|
|
Arrowhead
|
||
55,0948 Kč - 55,0948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
Adhesive
|
||
11,0022 Kč - 11,0022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
polyamid 6.6
|
|
|
||
15,5202 Kč - 15,5202 Kč | 130 Skladem |
|
Hliník
|
|
Adhesive
|
||
10,7233 Kč - 10,7233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PA66
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku