Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,8383 Kč - 123,0037 Kč | 9 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 73,4286 Kč - 114,2221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 114,6588 Kč - 127,2694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8
|
Threaded Female
|
1.496 in
38.0 mm
|
polyamid
|
|||
| 323,3084 Kč - 475,4687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
polyamid
|
||
| 249,2555 Kč - 253,0529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 132,6124 Kč - 164,8571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
fenol
|
||
| 237,605 Kč - 238,7684 Kč | 10 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 118,5081 Kč - 119,0825 Kč | 80 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 118,5081 Kč - 119,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 127,0109 Kč - 127,6141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 71,8986 Kč - 130,4873 Kč | 595 Skladem |
|
M8
|
|
|
fenol
|
||
| 15,1995 Kč - 28,1916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid
|
||
| 10280522 | 28,3213 Kč - 96,5258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
|
|
polyamid
|
|
| 48,1226 Kč - 142,4905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
|
|
polyamid
|
||
| 48,1226 Kč - 115,6777 Kč | 310 Skladem |
|
M6
|
|
|
polyamid
|
||
| 192,5056 Kč - 216,19 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
vnějším závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 90,127 Kč - 90,127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 172,2396 Kč - 377,96 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10251959 | 43,1727 Kč - 74,5313 Kč | 299 Skladem |
|
M6
|
|
|
fenol
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku