Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 50.0 mm M10 40.0 mm ocel polyamid

Nové objednací číslo:

10188545

Staré objednací číslo:

1219040

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 149 123,5626 Kč
150 + 111,3192 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 235,63 Kč

10 x 123,5626 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Délka závitu 40.0 mm
Materiál šroubu ocel
Průměr úchopu 50.0 mm
Celková výška 71.0 mm
Počet výstupků vačky 5
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Barva černá
Celní nomenklatura 3926300090
Materiál úchopu polyamid
Uchycení Čep

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás