Menu Vyhledávání

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 268
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
48,4269 Kč - 48,4269 Kč 200 Skladem
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
TPE
98,6936 Kč - 98,6936 Kč 70 Skladem
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
14,7568 Kč - 27,3705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M6
Threaded Male
17.0 mm
polyamid
134,3294 Kč - 159,5061 Kč 3 Skladem
25.0 mm
M10
Threaded Male
60.0 mm
polypropylen
285,6678 Kč - 290,1301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
55,709 Kč - 55,709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
169,1349 Kč - 204,4509 Kč 8 Skladem
30.0 mm
M12
Threaded Male
60.0 mm
polypropylen
64,1443 Kč - 76,5444 Kč 22 Skladem
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
polypropylen
70,8328 Kč - 178,5036 Kč 85 Skladem
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
164,9782 Kč - 199,7553 Kč 24 Skladem
25.0 mm
M10
Threaded Male
60.0 mm
polypropylen
300,3514 Kč - 304,967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
polyamid
86,9441 Kč - 104,4028 Kč 80 Skladem
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
polypropylen
47,9633 Kč - 47,9633 Kč 304 Skladem
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
TPE
234,9097 Kč - 260,7489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
čep s vnějším závitem
40.0 mm
polyamid
38,449 Kč - 76,6078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
96,3729 Kč - 96,3729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
TPE
10275511 122,1031 Kč - 146,7294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
polypropylen
41,0248 Kč - 45,5149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M6
čep s vnějším závitem
35.0 mm
polyamid
63,4385 Kč - 98,6821 Kč 950 Skladem
32.0 mm
M6
čep s vnějším závitem
30.0 mm
polyamid
111,3192 Kč - 123,5626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
čep s vnějším závitem
40.0 mm
polyamid
  • z/ze 14
prvky ovládací - s měkkým povrchem 28.0 mm M6 20.0 mm ocel TPE

10271346

Cenové rozmezí
48,4269 Kč - 48,4269 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Celková výška
    46.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 60.0 mm M8 20.0 mm ocel TPE

10271537

Cenové rozmezí
98,6936 Kč - 98,6936 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
utahovací kolečko 30.0 mm M6 17.0 mm ocel polyamid

10257364

Cenové rozmezí
27,3705 Kč - 14,7568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    17.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    6
utahovací kolečko 60.0 mm M10 60.0 mm ocel nerezavějící polypropylen

10275733

Cenové rozmezí
159,5061 Kč - 134,3294 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
utahovací kolečko 45.0 mm M8 30.0 mm ocel polyamid

10364383

Cenové rozmezí
290,1301 Kč - 285,6678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 40.0 mm M8 35.0 mm ocel TPE

10271414

Cenové rozmezí
55,709 Kč - 55,709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 60.0 mm ocel polypropylen

10275757

Cenové rozmezí
204,4509 Kč - 169,1349 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
utahovací kolečko 38.0 mm M8 38.0 mm ocel polypropylen

10275580

Cenové rozmezí
76,5444 Kč - 64,1443 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    38.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M8 20.0 mm ocel polyamid

10280454

Cenové rozmezí
178,5036 Kč - 70,8328 Kč

Skladové zásoby
85 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
utahovací kolečko 60.0 mm M10 60.0 mm ocel polypropylen

10275740

Cenové rozmezí
199,7553 Kč - 164,9782 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
utahovací kolečko 56.0 mm M10 30.0 mm ocel polyamid

10364437

Cenové rozmezí
304,967 Kč - 300,3514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M8 25.0 mm ocel polypropylen

10275405

Cenové rozmezí
104,4028 Kč - 86,9441 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 28.0 mm M6 15.0 mm ocel TPE

10271339

Cenové rozmezí
47,9633 Kč - 47,9633 Kč

Skladové zásoby
304 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
utahovací kolečko 56.0 mm M10 40.0 mm ocel polyamid

10188064

Cenové rozmezí
260,7489 Kč - 234,9097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    69.0 mm
Rukojeti rukou utahovatelné 40.0 mm M6 (L)

10280423

Cenové rozmezí
76,6078 Kč - 38,449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
prvky ovládací - s měkkým povrchem 50.0 mm M8 40.0 mm ocel TPE

10271483

Cenové rozmezí
96,3729 Kč - 96,3729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    71.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 30.0 mm ocel polypropylen

10275511

Cenové rozmezí
146,7294 Kč - 122,1031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Celková výška
    65.0 mm
utahovací kolečko 25.0 mm M6 35.0 mm ocel polyamid

10188187

Cenové rozmezí
45,5149 Kč - 41,0248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm
utahovací kolečko 32.0 mm M6 30.0 mm ocel polyamid

10188286

Cenové rozmezí
98,6821 Kč - 63,4385 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Celková výška
    52.5 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 40.0 mm ocel polyamid

10188545

Cenové rozmezí
123,5626 Kč - 111,3192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    71.0 mm