Jednobodové upínací prvky s tahovým upínáním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolné a poskytují bezpečné a robustní spojovací řešení.
Skládají se ze dvou součástí: stahovací svorky a kovové základny. Kovová základna je na jedné straně upínacího prvku a vytahovací svorka se nachází na druhé. Při spojení obou komponentů se vytahovací mechanismus spojí s předmětem, a tím jej spolehlivě upevní. Odtažením dvou polovin od sebe uvolníte předmět pomocí mechanismu stahovací svorky, což lze snadno provést jediným dotykem.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR33964
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | h2 | h3 | h1 | d1 | d4 | d3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 590,7863 Kč - 2 121,0484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.5
|
|
5.5
|
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
|
7.0
|
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
|||
1 733,2205 Kč - 2 310,9607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
|
7.0
|
|
8.5
|
M16 x 1
|
32.0
|
||
1 590,7863 Kč - 2 121,0484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.5
|
|
5.5
|
|
6.5
|
M12 x 1
|
23.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku