Menu Vyhledávání

jednodotykový upevňovací prvek – kuličkové zajištění – vnější

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolným, bezpečným a robustní spojovacím řešením.

Skládají z tří částí: tělo, pružina a kuličkové ložisko. Pružina udržuje kuličkové ložisko na jednom místě a při opětovném vytažení upínacího prvku kuličkové ložisko předmět uvolní a lze jej tak okamžitě odstranit.

Jsou nejčastěji využívány v široké řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového nebo leteckého a u zdravotnické techniky. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.
  • Sestávají z tří částí: tělo, pružina a kuličkové ložisko.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 17
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení tlačítka d2 Materiál h1 d3 d1 -0.05|-0.10 m Koupit
863,451 Kč - 1 151,2681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Zapuštěné tlačítko
16.0
ocel
35.0
10.0
647,5431 Kč - 863,3909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Tlačítko
12.0
ocel
12.0
6.0
1 036,0329 Kč - 1 381,3773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
rukojeť ve tvaru T
18.0
ocel
34.0
10.0
1 251,9408 Kč - 1 669,2545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Tlačítko
16.0
ocel nerezavějící
32.0
10.0
1 640,4306 Kč - 2 187,2409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
rukojeť ve tvaru T
18.0
ocel nerezavějící
34.0
10.0
885,2946 Kč - 1 180,3928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Tlačítko
12.0
ocel nerezavějící
25.0
6.0
971,2245 Kč - 1 294,966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
rukojeť ve tvaru T
14.0
ocel
25.0
6.0
691,0497 Kč - 921,3996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Tlačítko
16.0
ocel
16.0
10.0
841,788 Kč - 1 122,3841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Zapuštěné tlačítko
12.0
ocel
25.0
6.0
1 640,4306 Kč - 2 187,2409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
rukojeť ve tvaru T
18.0
ocel nerezavějící
34.0
10.0
1 036,0329 Kč - 1 381,3773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
rukojeť ve tvaru T
18.0
ocel
34.0
10.0
1 251,9408 Kč - 1 669,2545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
rukojeť ve tvaru T
18.0
ocel nerezavějící
34.0
10.0
1 187,3129 Kč - 1 583,0839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
rukojeť ve tvaru T
14.0
ocel nerezavějící
25.0
6.0
1 230,2778 Kč - 1 640,3705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Tlačítko
12.0
ocel nerezavějící
23.0
6.0
1 575,8027 Kč - 2 101,0703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
rukojeť ve tvaru T
14.0
ocel nerezavějící
25.0
6.0
1 251,9408 Kč - 1 669,2545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
rukojeť ve tvaru T
18.0
ocel nerezavějící
34.0
10.0
971,2245 Kč - 1 294,966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Tlačítko
16.0
ocel nerezavějící
35.0
10.0
Jednodotykový upevňovací prvek M12 x 1.5 34.5 ocel

20190187

Cenové rozmezí
1 151,2681 Kč - 863,451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    Zapuštěné tlačítko
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0
Jednodotykový upevňovací prvek M8 x 1.25 22.0 ocel

20190606

Cenové rozmezí
863,3909 Kč - 647,5431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    Tlačítko
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    12.0
  • d4
    8.0
Jednodotykový upevňovací prvek M3 x 0.5 31.0 ocel

20190309

Cenové rozmezí
1 381,3773 Kč - 1 036,0329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    rukojeť ve tvaru T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Jednodotykový upevňovací prvek M12 x 1.5 39.4 ocel nerezavějící

20190200

Cenové rozmezí
1 669,2545 Kč - 1 251,9408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    Tlačítko
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
  • d4
    12.0
Jednodotykový upevňovací prvek M3 x 0.5 31.0 ocel nerezavějící

20190675

Cenové rozmezí
2 187,2409 Kč - 1 640,4306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    rukojeť ve tvaru T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Jednodotykový upevňovací prvek M8 x 1.25 22.0 ocel nerezavějící

20190620

Cenové rozmezí
1 180,3928 Kč - 885,2946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    Tlačítko
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
Jednodotykový upevňovací prvek M2 x 0.4 24.5 ocel

20190293

Cenové rozmezí
1 294,966 Kč - 971,2245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    rukojeť ve tvaru T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Jednodotykový upevňovací prvek M12 x 1.5 34.4 ocel

20190217

Cenové rozmezí
921,3996 Kč - 691,0497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    Tlačítko
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    16.0
  • d4
    11.0
Jednodotykový upevňovací prvek M8 x 1.25 22.0 ocel

20190170

Cenové rozmezí
1 122,3841 Kč - 841,788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    Zapuštěné tlačítko
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
  • d4
    8.0
Jednodotykový upevňovací prvek M3 x 0.5 31.0 ocel nerezavějící

20190682

Cenové rozmezí
2 187,2409 Kč - 1 640,4306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    rukojeť ve tvaru T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Jednodotykový upevňovací prvek M3 x 0.5 31.0 ocel

20190316

Cenové rozmezí
1 381,3773 Kč - 1 036,0329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    rukojeť ve tvaru T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Jednodotykový upevňovací prvek M3 x 0.5 31.0 ocel nerezavějící

20190644

Cenové rozmezí
1 669,2545 Kč - 1 251,9408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    rukojeť ve tvaru T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Jednodotykový upevňovací prvek M2 x 0.4 24.5 ocel nerezavějící

20190637

Cenové rozmezí
1 583,0839 Kč - 1 187,3129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    rukojeť ve tvaru T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Jednodotykový upevňovací prvek M8 x 1.25 26.0 ocel nerezavějící

20190194

Cenové rozmezí
1 640,3705 Kč - 1 230,2778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    Tlačítko
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    12.0
  • d3
    23.0
  • d4
    8.0
Jednodotykový upevňovací prvek M2 x 0.4 24.5 ocel nerezavějící

20190668

Cenové rozmezí
2 101,0703 Kč - 1 575,8027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    rukojeť ve tvaru T
  • d1 -0.05|-0.10
    6.0
  • d2
    14.0
  • d3
    25.0
  • d4
    25.0
Jednodotykový upevňovací prvek M3 x 0.5 31.0 ocel nerezavějící

20190651

Cenové rozmezí
1 669,2545 Kč - 1 251,9408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    rukojeť ve tvaru T
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    18.0
  • d3
    34.0
  • d4
    34.0
Jednodotykový upevňovací prvek M12 x 1.5 34.4 ocel nerezavějící

20191931

Cenové rozmezí
1 294,966 Kč - 971,2245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Provedení tlačítka
    Tlačítko
  • d1 -0.05|-0.10
    10.0
  • d2
    16.0
  • d3
    35.0
  • d4
    11.0