Menu Vyhledávání

Kladky na kulatý řemen

Skladem

Pevný a odolný materiál, vhodný pro pružné spoje mezi komponenty a dalšími různými technickými produkty. Vhodné pro svorky, ložisky, převodová kola atd.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Šířka pásu Šířka kola Koupit
2150 Skladem
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
6300 Skladem
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
25 Skladem
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
11.0 mm
Kladky na kulatý řemen 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm acetal (POM)

10117163


Skladové zásoby
2150 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    50.0 mm
  • Šířka kola
    15.0 mm
  • Šířka pásu
    7.6 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
Kladky na kulatý řemen 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm acetal (POM)

10117149


Skladové zásoby
6300 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    30.0 mm
  • Šířka kola
    9.0 mm
  • Šířka pásu
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
Kladky na kulatý řemen 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm acetal (POM)

10117132


Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    20.0 mm
  • Šířka kola
    7.5 mm
  • Šířka pásu
    3.8 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
Kladky na kulatý řemen 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm acetal (POM)

10117156


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka kola
    11.0 mm
  • Šířka pásu
    6.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)