Pipe Chocks are used to secure pipes during transportation and storage. Secured with nails for easier installation.
Zajišťovací klíny pod trubky se obvykle používají k zajištění trubek během přepravy a ke stohování při skladování.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: oranžová Produktová řada: SR1178
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | L | H | W | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,4554 Kč - 58,4554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5 in
114.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 140,3239 Kč - 140,3239 Kč | 4 Skladem |
8 in
203.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku