Tyto dvojité univerzální klouby s neopracovanými konci jsou mechanické komponenty, které se používají tam, kde je vyžadován značný úhel ohybu nebo kde je mezi dvěma tyčemi značná odchylka. Jejich jedinečná konstrukce z nich činí ideální řešení pro náročné projekty, které vyžadují vysoký točivý moment, odolnost vůči opotřebení a toleranci výrazných úhlových odchylek.
Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí dlouhodobou životnost i v náročných podmínkách. U ložiskových kloubů je maximální rychlost otáček 1000 rpm.
Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký pohyb. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí vhodného nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRR3697
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | d tol. h4 | l2 | w1 | l3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 295,635 Kč - 1 727,3478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
18.0
|
||
2 159,061 Kč - 2 878,7478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
155.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
46.0
|
||
1 439,374 Kč - 1 919,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
87.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
30.0
|
||
1 295,635 Kč - 1 727,3478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
22.0
|
||
1 295,635 Kč - 1 727,3478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
22.0
|
||
3 310,461 Kč - 4 414,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
189.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
56.0
|
||
1 439,374 Kč - 1 919,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
105.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
30.0
|
||
1 799,217 Kč - 2 398,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
125.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
38.0
|
||
1 295,635 Kč - 1 727,3478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
89.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
26.0
|
||
6 385,735 Kč - 8 514,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
237.0
|
60.0
|
83.0
|
53.0
|
70.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku