Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(6 Počet produktových řad)
Naše kardanové klouby a měchy jsou klíčovými komponenty ve strojírenství a své využití běžně nacházejí v mnoha průmyslových odvětvích, letectví a automobilovém průmyslu.
Teleskopické kardanové klouby kombinují univerzální funkce kloubu s možností teleskopické hřídele. Mají dvě vidlice spojené hřídelí, která se nastaví podle úhlu seřízení a různých délek, což zajišťuje vůli ve vzdálenostech mezi jednotlivými součástmi. Jednoduché kardanové klouby nabízejí otočnou flexibilitu pro nezarovnané hřídele, účinně přenášejí krouticí moment při různých úhlech a obstojí i v drsných podmínkách.
Jednoduché kardanové klouby s pevnými nevrtanými konci obstojí i v náročných podmínkách, což zajišťuje pevné spojení a minimální opotřebení. Dvojité kardanové klouby neboli dvojité univerzální spoje slouží ke spojení dvou jednoduchých kloubů pod různými úhly, což umožňuje efektivní přenos točivého momentu napříč vzdálenostmi a úhly hřídelí.
Dvojité kardanové klouby s pevnými vrtanými konci vynikají také v situacích vyžadujících vysoký krouticí moment a odolnost vůči opotřebení, zejména při výrazném ohýbání nebo přesazení hřídele.
A konečně měchy, které jsou určeny pro situace vyžadující flexibilitu, utěsnění a ochranu, rozpínání a uzavírání na základě kolísání pohybu a tlaku. K dispozici pro jednokloubové i dvoukloubové spoje.
Tyto dvojité univerzální klouby jsou mechanické komponenty, které spojují dva jednoduché klouby a tolerují ještě větší úhlové odchylky mezi tyčemi. Jejich jedinečná konstrukce umožňuje hladký a efektivní převod kroutivé síly na delší vzdálenosti a s výraznějšími úhly.
Dokáží převádět sílu hladce a efektivně, i když dvě spojené tyče nejsou přesně zarovnané. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.
Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí vhodného nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Tyto dvojité univerzální klouby s neopracovanými konci jsou mechanické komponenty, které se používají tam, kde je vyžadován značný úhel ohybu nebo kde je mezi dvěma tyčemi značná odchylka. Jejich jedinečná konstrukce z nich činí ideální řešení pro náročné projekty, které vyžadují vysoký točivý moment, odolnost vůči opotřebení a toleranci výrazných úhlových odchylek.
Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí dlouhodobou životnost i v náročných podmínkách. U ložiskových kloubů je maximální rychlost otáček 1000 rpm.
Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký pohyb. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí vhodného nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.
Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Tyto jednoduché univerzální klouby s neopracovanými konci se používají tam, kde je mezi pevnými a hladkými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Poskytují pevný a spolehlivý spoj, takže jsou vhodné i do náročného prostředí.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu mezi dvěma nezarovnanými tyčemi, přičemž tolerují mírné odchylky, maximální rychlost otáček je 1000 rpm. Jsou určeny pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení při minimálním tření a opotřebení.
Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Často se používají u hnacích hřídelí automobilů, průmyslových strojů a v systémech řízení.
Tyto teleskopické univerzální klouby kombinují funkce univerzálního kloubu a teleskopické hřídele. Jsou tvořeny dvěma vidlicemi, které jsou spojené teleskopickou tyčí, což umožňuje úhlový pohyb a kompenzuje různé délky. To umožňuje rozpínání a stahování kloubu pro různé vzdálenosti mezi spojenými komponenty.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček by u univerzálních kloubů neměla překročit 1000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.
Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub. Montáž i demontáž pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Tyto měchy se používají tam, kde je vyžadována flexibilita, těsnění a ochrana. Používají se s klouby a jsou dostupné také pro dvojité klouby. Jsou navrženy tak, aby se rozpínaly a stahovaly v reakci na změnu pohybu a tlaku.
Tolerují teplotní roztažnost, vibrace, úhlové odchylky a další proměnné faktory, které by mohly způsobit namáhání nebo poškození spojených částí. Chrání před prachem, špínou, vlhkem a dalším znečištěním a prodlužují tak životnost. Lze je naplnit mazivem pro dlouhodobé promazávání ložisek.
Oba konce svažte stahovacími pásky (nejsou součástí balení). Běžně se používají v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a ve výrobním průmyslu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku