Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – teleskopické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto teleskopické univerzální klouby kombinují funkce univerzálního kloubu a teleskopické hřídele. Jsou tvořeny dvěma vidlicemi, které jsou spojené teleskopickou tyčí, což umožňuje úhlový pohyb a kompenzuje různé délky. To umožňuje rozpínání a stahování kloubu pro různé vzdálenosti mezi spojenými komponenty.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček by u univerzálních kloubů neměla překročit 1000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.

Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub. Montáž i demontáž pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Převádějí kroutivou sílu a upravují délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi.
  • Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub.
  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3680

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. H7 zdvih l3 l1 min l1 max l2 d3 d2 Koupit
4 734,9652 Kč - 5 918,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
245.0
500.0
745.0
108.0
52.0
50.0
2 891,8826 Kč - 3 614,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
3 040,0826 Kč - 3 800,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
3 771,4174 Kč - 4 714,3956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
50.0
250.0
300.0
82.0
42.0
42.0
4 536,9522 Kč - 5 671,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
65.0
310.0
375.0
108.0
52.0
50.0
3 340,4478 Kč - 4 175,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
210.0
380.0
590.0
68.0
32.0
32.0
2 792,0087 Kč - 3 489,887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
2 924,8435 Kč - 3 655,9304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
140.0
280.0
420.0
56.0
26.0
25.0
3 040,0826 Kč - 3 800,1652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
4 536,9522 Kč - 5 671,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
4 734,9652 Kč - 5 918,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
3 771,4174 Kč - 4 714,3956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
2 891,8826 Kč - 3 614,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
4 353,313 Kč - 5 441,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
240.0
470.0
710.0
95.0
47.0
45.0
2 891,8826 Kč - 3 614,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
60.0
200.0
260.0
60.0
29.0
28.0
4 353,313 Kč - 5 441,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
100.0
330.0
430.0
95.0
47.0
45.0
2 891,8826 Kč - 3 614,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
115.0
275.0
390.0
68.0
32.0
32.0
  • z/ze 4
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 500.0 745.0 ocel

20214081

Cenové rozmezí
5 918,5826 Kč - 4 734,9652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    745.0
Klouby teleskopické - univerzální 12.0 250.0 355.0 ocel

20214432

Cenové rozmezí
3 614,7913 Kč - 2 891,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 210.0 250.0 ocel

20213930

Cenové rozmezí
3 800,1652 Kč - 3 040,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Klouby teleskopické - univerzální 20.0 250.0 300.0 ocel

20213893

Cenové rozmezí
4 714,3956 Kč - 3 771,4174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    300.0
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 310.0 375.0 ocel

20213954

Cenové rozmezí
5 671,2522 Kč - 4 536,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    310.0
  • l1 max
    375.0
Klouby teleskopické - univerzální 18.0 250.0 320.0 ocel

20214562

Cenové rozmezí
4 175,6217 Kč - 3 340,4478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 380.0 590.0 ocel

20214067

Cenové rozmezí
3 905,987 Kč - 3 124,8391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    590.0
Klouby teleskopické - univerzální 12.0 180.0 225.0 ocel

20213923

Cenové rozmezí
3 489,887 Kč - 2 792,0087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 250.0 350.0 ocel

20214531

Cenové rozmezí
3 905,987 Kč - 3 124,8391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
Klouby teleskopické - univerzální 12.0 280.0 420.0 ocel

20214012

Cenové rozmezí
3 655,9304 Kč - 2 924,8435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 190.0 220.0 ocel

20213886

Cenové rozmezí
3 800,1652 Kč - 3 040,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 295.0 345.0 ocel

20213909

Cenové rozmezí
5 671,2522 Kč - 4 536,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 380.0 500.0 ocel

20214708

Cenové rozmezí
5 918,5826 Kč - 4 734,9652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
Klouby teleskopické - univerzální 20.0 270.0 340.0 ocel

20213947

Cenové rozmezí
4 714,3956 Kč - 3 771,4174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
Klouby teleskopické - univerzální 12.0 200.0 270.0 ocel

20213978

Cenové rozmezí
3 614,7913 Kč - 2 891,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Klouby teleskopické - univerzální 22.0 470.0 710.0 ocel

20214692

Cenové rozmezí
5 441,7652 Kč - 4 353,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    470.0
  • l1 max
    710.0
Klouby teleskopické - univerzální 14.0 200.0 260.0 ocel

20214463

Cenové rozmezí
3 614,7913 Kč - 2 891,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    260.0
Klouby teleskopické - univerzální 22.0 330.0 430.0 ocel

20214678

Cenové rozmezí
5 441,7652 Kč - 4 353,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    430.0
Klouby teleskopické - univerzální 12.0 220.0 300.0 ocel

20214425

Cenové rozmezí
3 614,7913 Kč - 2 891,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 275.0 390.0 ocel

20214548

Cenové rozmezí
3 905,987 Kč - 3 124,8391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    275.0
  • l1 max
    390.0