Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Materiál: ocel Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Materiál základny | d1 | h1 | Kovové hroty | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,9025 Kč - 35,3035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16-18
|
ocel
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Ne
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 21,9031 Kč - 25,8756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
ocel
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ne
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 23,318 Kč - 27,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
ocel
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ne
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10435885 | 16,8151 Kč - 19,8624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
polyamid
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 29,5216 Kč - 34,8409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
ocel
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ano
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 28,0659 Kč - 32,9227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
ocel
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 34,8409 Kč - 34,8409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
polyamid
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ano
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 29,5079 Kč - 34,7456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22
|
ocel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 33,8206 Kč - 39,9698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16-18
|
polyamid
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,8151 Kč - 19,8624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
polyamid
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 27,8482 Kč - 32,9227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19
|
polyamid
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 27,2905 Kč - 32,188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
ocel
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ano
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 34,0246 Kč - 39,9698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16-18
|
ocel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku