Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.
Vhodné k použití se závitovými zátkami.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
26,6201 Kč - 26,6201 Kč | 500 Skladem |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10252543 | 44,0647 Kč - 133,2975 Kč | 1303 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
43,2419 Kč - 130,9994 Kč | 625 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
25,4627 Kč - 25,4627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
33,2298 Kč - 39,6583 Kč | 11648 Skladem |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
28,7536 Kč - 28,7536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
35,7677 Kč - 43,2419 Kč | 816 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
22,4367 Kč - 26,2993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
24,8631 Kč - 24,8631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
21,5721 Kč - 26,9268 Kč | 1100 Skladem |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
10186961 | 30,399 Kč - 36,2976 Kč | 5200 Skladem |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
33,3274 Kč - 33,3274 Kč | 90 Skladem |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
35,2238 Kč - 35,2238 Kč | 2114 Skladem |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
40,7599 Kč - 40,7599 Kč | 80 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
27,2057 Kč - 27,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
23,8591 Kč - 28,4189 Kč | 180 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,5143 Kč - 17,5143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
28,4189 Kč - 28,4189 Kč | 71 Skladem |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
22,7714 Kč - 22,7714 Kč | 490 Skladem |
M10
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
39,2678 Kč - 39,2678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku