Menu Vyhledávání

Matice narážecí – nábytkářské

Skladem

Narážecí matice jsou ideální pro použití s nastavitelnými nohami, naklápěcími kluzáky, kolečky a zajišťovacími šrouby a dalšími aplikacemi pro montáž nábytku. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.

Tyto matice se snadno montují, stačí je vložit do předvrtaného otvoru a zaklepat na místo kladivem.

K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.

  • Materiál: ocel
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr příruby Výška hrotu Velikost závitu Průměr těla Koupit
10322383 3,0957 Kč - 8,8865 Kč 1000 Skladem
M6
7.4 mm
6,0937 Kč - 17,3899 Kč 700 Skladem
M8
9.5 mm
matice s rukojetí ve tvaru T M6 19.0 mm 9.0 mm ocel

10322383

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr těla
    7.4 mm
  • Profil matice
    Válcové
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Materiál (podrobně)
    ocel
matice s rukojetí ve tvaru T M8 22.0 mm 11.0 mm ocel

10322390

Cenové rozmezí
17,3899 Kč - 6,0937 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Profil matice
    Válcové
  • Celní nomenklatura
    7318153590
  • Materiál (podrobně)
    ocel