Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3391 Kč - 42,2108 Kč | 11 Skladem |
M8 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,0485 Kč - 37,2602 Kč | 300 Skladem |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,1699 Kč - 50,2546 Kč | 8 Skladem |
M8
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31,0524 Kč - 38,5018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,3993 Kč - 31,4883 Kč | 400 Skladem |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,19 Kč - 36,1904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 15,8497 Kč - 19,6537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 23,6558 Kč - 29,3354 Kč | 85 Skladem |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 14,5554 Kč - 18,0423 Kč | 750 Skladem |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 63,9275 Kč - 79,2622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M42
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,2933 Kč - 42,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 0.75
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,6687 Kč - 20,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 29,1769 Kč - 36,1904 Kč | 80 Skladem |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 23,622 Kč - 50,6378 Kč | 6 Skladem |
M10 x 0.75
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,5328 Kč - 19,2707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 38,6471 Kč - 47,9192 Kč | 525 Skladem |
M30
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku