Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.
Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.
Produktová řada: SR1503
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Barva | Provedení základny | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4274 Kč - 21,2256 Kč | 900 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 15,6699 Kč - 15,6699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2
|
||
| 14,7794 Kč - 30,1421 Kč | 900 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 13,2712 Kč - 15,3396 Kč | 50 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 21,0486 Kč - 51,5977 Kč | 850 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 9,3358 Kč - 19,0163 Kč | 2000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 20,9122 Kč - 20,9122 Kč | 190 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 10290170 | 10,4274 Kč - 21,2256 Kč | 300 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
|
| 16,4885 Kč - 38,7428 Kč | 2061 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 14,8511 Kč - 14,8511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2
|
||
| 9,6374 Kč - 19,6475 Kč | 1287 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 14,1905 Kč - 14,1905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2
|
||
| 21,8602 Kč - 21,8602 Kč | 2100 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 5,185 Kč - 5,9749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 6,176 Kč - 7,0952 Kč | 200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 23,4545 Kč - 23,4545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 14,765 Kč - 34,6397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 12,2515 Kč - 14,1761 Kč | 2000 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 3,3035 Kč - 6,7385 Kč | 400 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 4,5243 Kč - 5,1562 Kč | 2200 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku