Menu Vyhledávání

Kluzáky uchycené šroubem

Skladem

Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.

  • Otvor pro šroub o průměru 4,5 mm
  • Provedení bez závitu nebo se závitem uprostřed
  • Barvy: přírodní a černá.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost průměr Koupit
9,4363 Kč - 21,778 Kč 1300 Skladem
19.0 mm
40,3596 Kč - 82,0622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
12,151 Kč - 24,7765 Kč 480 Skladem
22.2 mm
26,9016 Kč - 54,8397 Kč 440 Skladem
38.1 mm
10291986 17,3934 Kč - 35,4288 Kč 80 Skladem
30.2 mm
14,6358 Kč - 29,8265 Kč 91 Skladem
25.4 mm
11,2173 Kč - 22,8039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Kluzáky k našroubování 19.0 mm 5.5 mm teflon (PTFE); PE; ocel černá

10291955

Cenové rozmezí
21,778 Kč - 9,4363 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • průměr
    19.0 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.5 mm
  • Střed se závitem
    Ne
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    černá
Kluzáky k našroubování 2.000 in 5.5 mm PTFE (teflon); ocel přírodní

10292006

Cenové rozmezí
82,0622 Kč - 40,3596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    50.8 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.5 mm
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon); ocel
Kluzáky k našroubování 0.875 in 5.5 mm PTFE (teflon); ocel přírodní

10291962

Cenové rozmezí
24,7765 Kč - 12,151 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • průměr
    22.2 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.5 mm
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon); ocel
Kluzáky k našroubování 1.500 in 5.5 mm PTFE (teflon); ocel přírodní

10291993

Cenové rozmezí
54,8397 Kč - 26,9016 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • průměr
    38.1 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.5 mm
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon); ocel
Kluzáky k našroubování 1.188 in 5.5 mm PTFE (teflon); ocel přírodní

10291986

Cenové rozmezí
35,4288 Kč - 17,3934 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • průměr
    30.2 mm
  • Průměr závitového otvoru
    9 mm
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon); ocel
Kluzáky k našroubování 1.000 in 5.0 mm PTFE (teflon); ocel přírodní

10291979

Cenové rozmezí
29,8265 Kč - 14,6358 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • průměr
    25.4 mm
  • Průměr závitového otvoru
    4.5 mm
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon); ocel
Kluzáky čtvercové PTFE (teflon)

10396544

Cenové rozmezí
22,8039 Kč - 11,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tvar
    Čtvercové
  • Materiál (podrobně)
    PTFE (teflon)
  • Celní nomenklatura
    3926909790