Čelní ozubená kola jsou jedním z nejběžnějších typů převodů. Můžeme je najít i pod názvem ozubená kola s čelním nebo také přímým ozubením v mnoha zařízeních vyžadujících převod mechanické síly.
Produktová řada: SR2021
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet zubů | Průměr středu | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
602,8504 Kč - 691,3144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
106,1179 Kč - 131,8456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
329,6628 Kč - 378,2038 Kč | 1 Skladem |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
24,4308 Kč - 29,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
527,4941 Kč - 605,1372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
657,1225 Kč - 753,5629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
24,4308 Kč - 29,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
144,0471 Kč - 178,9503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
758,053 Kč - 1 080,5485 Kč | 5 Skladem |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
500,3998 Kč - 568,4771 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
367,3549 Kč - 421,2924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
348,5437 Kč - 399,762 Kč | 6 Skladem |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
227,4075 Kč - 282,5164 Kč | 1 Skladem |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
24,4308 Kč - 29,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
159,2048 Kč - 197,8312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
386,2219 Kč - 443,3387 Kč | 81 Skladem |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku