Menu Vyhledávání

Kolečka nábytková a kancelářská

Skladem

Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5769 ,SR1547

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Typ kolečka Barva Materiál kola Nosnost Koupit
21,2598 Kč - 21,2598 Kč 300 Skladem
40.0 mm
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou
černá
polyamid
50.0 kg
235,2927 Kč - 541,2955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
Kolečka dvojitá - s otočnou montážní deskou a brzdou
černá
polyamid
150,0059 Kč - 325,0929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
černá
polypropylen
40.0 kg
24,2174 Kč - 24,2174 Kč 84 Skladem
50.0 mm
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá
černá
polyamid
80.0 kg
15,6666 Kč - 15,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
Kolečka dvojitá nekrytá
černá
polyamid
50.0 kg
27,3507 Kč - 27,3507 Kč 84 Skladem
50.0 mm
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou
černá
polyamid
80.0 kg
14,0121 Kč - 14,0121 Kč 563 Skladem
40.0 mm
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá
černá
polyamid
44.0 kg
10299494 24,8471 Kč - 24,8471 Kč 100 Skladem
50.0 mm
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou
černá
polyamid
60.0 kg
184,3619 Kč - 400,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
červená
polypropylen
219,1201 Kč - 447,3973 Kč 2 Skladem
50.0 mm
Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub a brzdou
černá
polyamid
70.0 kg
10277652 81,8971 Kč - 175,1714 Kč 35 Skladem
50.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
černá
polypropylen
35.0 kg
1 586,8681 Kč - 3 430,0461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
šedá
termoplast
92,1666 Kč - 200,4213 Kč 59 Skladem
60.0 mm
Kolečka s otvorem pro šroub
černá
polypropylen
40.0 kg
259,9107 Kč - 561,8111 Kč 30 Skladem
60.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
šedá
pryž termoplastická (TPR)
50.0 kg
304,8521 Kč - 658,8655 Kč 3 Skladem
60.0 mm
Kolečka dvojitá - s otočnou montážní deskou a brzdou
šedá
pryž termoplastická (TPR)
50.0 kg
309,6205 Kč - 669,1234 Kč 64 Skladem
50.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem, krytá
černá
pryž termoplastická (TPR)
35.0 kg
250,4024 Kč - 512,8894 Kč 44 Skladem
50.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
černá
polypropylen
70.0 kg
95,7572 Kč - 206,7338 Kč 3 Skladem
40.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
šedá
pryž termoplastická (TPR)
40.0 kg
1 434,4348 Kč - 3 100,2188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0 mm
Kolečka dvojitá se závitovým čepem
šedá
pryž termoplastická (TPR)
70.0 kg
73,1356 Kč - 157,6589 Kč 94 Skladem
60.0 mm
Kolečka otočná dvojitá, nekrytá
černá
polyamid
60.0 kg
  • z/ze 5
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou 40.0 mm

10299470

Cenové rozmezí
21,2598 Kč - 21,2598 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou
  • Způsob montáže
    Blind Hole
Kolečko 50.0 mm 70.0 kg uchycení šroubem 60.0 mm černá

10277966

Cenové rozmezí
541,2955 Kč - 235,2927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá - s otočnou montážní deskou a brzdou
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
Kolečko 60.0 mm 40.0 kg Otvor pro šroub černá

10277690

Cenové rozmezí
325,0929 Kč - 150,0059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá 50.0 mm

10299500

Cenové rozmezí
24,2174 Kč - 24,2174 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka nábytková - dvojitá - krytá
  • Způsob montáže
    Blind Hole
Kolečka dvojitá 40.0 mm 50.0 kg slepý otvor černá

10299432

Cenové rozmezí
15,6666 Kč - 15,6666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá nekrytá
  • Způsob montáže
    Blind Hole
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou 50.0 mm

10299517

Cenové rozmezí
27,3507 Kč - 27,3507 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou
  • Způsob montáže
    Blind Hole
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá 40.0 mm

10299449

Cenové rozmezí
14,0121 Kč - 14,0121 Kč

Skladové zásoby
563 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka nábytková - dvojitá - krytá
  • Způsob montáže
    Blind Hole
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou 50.0 mm

10299494

Cenové rozmezí
24,8471 Kč - 24,8471 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou
  • Způsob montáže
    Blind Hole
Kolečko 63.0 mm 40.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm červená

10277898

Cenové rozmezí
400,0537 Kč - 184,3619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    červená
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
Kolečka dvojitá 50.0 mm 70.0 kg Otvor pro šroub černá

10270332

Cenové rozmezí
447,3973 Kč - 219,1201 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub a brzdou
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg Otvor pro šroub černá

10277652

Cenové rozmezí
175,1714 Kč - 81,8971 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka dvojitá - s brzdou 120.0 mm 70.0 kg šedá

10292631

Cenové rozmezí
3 430,0461 Kč - 1 586,8681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Materiál pouzdra na kolečka
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečko 60.0 mm 40.0 kg Otvor pro šroub černá

10277669

Cenové rozmezí
200,4213 Kč - 92,1666 Kč

Skladové zásoby
59 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polypropylen
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka s otvorem pro šroub
  • Způsob montáže
    Otvor pro šroub
Kolečka dvojitá 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg uchycení šroubem šedá

10292549

Cenové rozmezí
561,8111 Kč - 259,9107 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Materiál pouzdra na kolečka
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem a brzdou
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka dvojitá 60.0 mm 50.0 kg uchycení šroubem šedá

10292518

Cenové rozmezí
658,8655 Kč - 304,8521 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Materiál pouzdra na kolečka
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá - s otočnou montážní deskou a brzdou
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá 50.0 mm (DIA) (W)

10292488

Cenové rozmezí
669,1234 Kč - 309,6205 Kč

Skladové zásoby
64 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    Kov
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem, krytá
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka dvojitá - s brzdou 50.0 mm (DIA) (W)

10270356

Cenové rozmezí
512,8894 Kč - 250,4024 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyamid
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka dvojitá 40.0 mm 40.0 kg čep se závitem šedá

10292525

Cenové rozmezí
206,7338 Kč - 95,7572 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Materiál pouzdra na kolečka
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka dvojitá 120.0 mm 70.0 kg čep se závitem šedá

10292600

Cenové rozmezí
3 100,2188 Kč - 1 434,4348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    pryž termoplastická (TPR)
  • Materiál pouzdra na kolečka
    zinek tlakově litý
  • Barva
    šedá
  • Typ kolečka
    Kolečka dvojitá se závitovým čepem
  • Způsob montáže
    Threaded Stem
Kolečka dvojitá 60.0 mm 60.0 kg čep se zámkem černá

10280140

Cenové rozmezí
157,6589 Kč - 73,1356 Kč

Skladové zásoby
94 Skladem
Parametry
  • Materiál kola (podrobně)
    polyuretan
  • Materiál pouzdra na kolečka
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Typ kolečka
    Kolečka otočná dvojitá, nekrytá
  • Způsob montáže
    čep se zámkem