Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
193,2713 Kč - 373,0801 Kč | 2 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
146,7523 Kč - 283,4489 Kč | 7 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
247,404 Kč - 537,0208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
229,067 Kč - 442,7932 Kč | 3 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
343,5934 Kč - 662,6575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
162,8443 Kč - 314,092 Kč | 16 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
450,9664 Kč - 712,4526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
173,5955 Kč - 334,7761 Kč | 30 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
207,5923 Kč - 400,6588 Kč | 6 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
342,1711 Kč - 742,3297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
787,3923 Kč - 1 519,133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
314,9514 Kč - 607,4999 Kč | 2 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
415,1708 Kč - 801,3178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
284,5383 Kč - 549,278 Kč | 44 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
4 188,0474 Kč - 11 926,3051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
506,4378 Kč - 976,7496 Kč | 40 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
372,2216 Kč - 717,8152 Kč | 6 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
146,7523 Kč - 283,4489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
10396568 | 472,9291 Kč - 963,7264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|
257,6951 Kč - 497,9508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku