Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 058,8752 Kč - 2 058,8752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 495,2176 Kč - 1 785,644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 206,452 Kč - 206,452 Kč | 8 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 945,5943 Kč - 945,5943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 1 617,5902 Kč - 3 508,9522 Kč | 1 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 245,0019 Kč - 499,4753 Kč | 2 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 178,6742 Kč - 364,5459 Kč | 30 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 368,695 Kč - 799,3183 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3 277,2637 Kč - 3 277,2637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 1 037,7321 Kč - 1 037,7321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 390,3686 Kč - 846,6619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 411,0367 Kč - 411,0367 Kč | 1 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 516,9056 Kč - 1 863,7609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 498,8371 Kč - 1 082,5911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 232,262 Kč - 232,262 Kč | 67 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 370,476 Kč - 370,476 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 273,315 Kč - 273,315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 653,6832 Kč - 1 332,7232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 602,7237 Kč - 602,7237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 348,8169 Kč - 756,709 Kč | 12 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku