Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 073,6834 Kč - 2 073,6834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 394,0168 Kč - 394,0168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 304,9095 Kč - 621,7796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 316,9456 Kč - 646,2406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 1 874,5565 Kč - 1 874,5565 Kč | 1 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 1 295,8761 Kč - 2 811,4226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 269,1315 Kč - 269,1315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 768,6293 Kč - 768,6293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 368,695 Kč - 799,3183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 495,2176 Kč - 1 785,644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 386,4762 Kč - 788,2715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 363,1222 Kč - 363,1222 Kč | 10 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 945,5943 Kč - 945,5943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 368,695 Kč - 799,3183 Kč | 1 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 495,2176 Kč - 1 785,644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 388,5876 Kč - 1 401,3715 Kč | 13 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 3 171,3088 Kč - 3 171,3088 Kč | 2 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
|
||
| 1 870,1039 Kč - 1 870,1039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
|
||
| 157,3166 Kč - 321,1476 Kč | 26 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 272,9234 Kč - 591,7954 Kč | 16 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku