Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
227,2681 Kč - 438,9628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
1 423,9188 Kč - 2 903,4363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
622,7631 Kč - 1 201,9766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
277,3708 Kč - 535,4886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
284,5383 Kč - 549,278 Kč | 44 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
4 188,0474 Kč - 11 926,3051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
468,2019 Kč - 955,2994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
|
||
173,5955 Kč - 334,7761 Kč | 30 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
2 756,0408 Kč - 3 858,4682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.874 in
200.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
1 043,2886 Kč - 2 013,2534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.087 in
180.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
146,7523 Kč - 283,4489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
721,2534 Kč - 2 053,8555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
71.4 kg
71.4 kg
|
||
2 223,7358 Kč - 6 332,4022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
844,6626 Kč - 844,6626 Kč | 2 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka pojezdová - s pevnou montážní deskou
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
353,8706 Kč - 720,8795 Kč | 10 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka se závitovým čepem a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku