Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Nosnost | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
402,6485 Kč - 776,8032 Kč | 10 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
246,6649 Kč - 532,4242 Kč | 11 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá s otvorem pro šroub a brzdou
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
311,3816 Kč - 600,6052 Kč | 28 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
468,8712 Kč - 894,7792 Kč | 2 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
10269626 | 416,9696 Kč - 804,3821 Kč | 6 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
184,3189 Kč - 355,4603 Kč | 66 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
261,2927 Kč - 504,0794 Kč | 4 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
255,8962 Kč - 493,3543 Kč | 2 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
703,6414 Kč - 1 526,0277 Kč | 14 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
754,5251 Kč - 1 637,109 Kč | 17 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1 258,1321 Kč - 2 729,5365 Kč | 16 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
164,95 Kč - 357,7584 Kč | 30 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
298,8454 Kč - 576,8568 Kč | 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
180,7352 Kč - 392,232 Kč | 38 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
479,4946 Kč - 946,6711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
Kolečko Levina - s brzdou
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
1 950,2629 Kč - 1 950,2629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
204,1201 Kč - 503,3133 Kč | 40 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
272,1038 Kč - 537,0943 Kč | 7 Skladem |
2.953 in
75.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea s brzdou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
89,4821 Kč - 194,5838 Kč | 10 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
814,2386 Kč - 814,2386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
Kolečka dvojitá Linea
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku