Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
2 632,032 Kč - 3 290,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
595.0
2 739,477 Kč - 3 424,408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
620.0
3 059,342 Kč - 3 824,301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
695.0
1 552,148 Kč - 1 940,185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
345.0
3 272,503 Kč - 4 090,567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0
Standardní šířka
12.0
7.5
10.0
745.0
3 675,36 Kč - 4 594,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
925.0
3 966,326 Kč - 4 957,784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
1000.0
2 858,284 Kč - 3 572,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
715.0
3 559,517 Kč - 4 449,458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
895.0
1 956,734 Kč - 2 446,041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
475.0
2 591,03 Kč - 3 238,911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
635.0
2 906,449 Kč - 3 633,123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
715.0
342,342 Kč - 428,051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
75.0
1 319,474 Kč - 1 649,219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
315.0
1 878,435 Kč - 2 347,982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
455.0
3 500,978 Kč - 4 376,099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
880.0
2 974,621 Kč - 3 718,338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
745.0
499,928 Kč - 624,91 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
115.0
2 196,818 Kč - 2 746,146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0
Standardní šířka
9.0
5.5
7.5
535.0
1 398,514 Kč - 1 748,019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
150.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 12.0 595.0 ocel nerezavějící

20160692

Cenové rozmezí
3 290,04 Kč - 2 632,032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    595.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 620.0 ocel nerezavějící

20160708

Cenové rozmezí
3 424,408 Kč - 2 739,477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    620.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 695.0 ocel nerezavějící

20160739

Cenové rozmezí
3 824,301 Kč - 3 059,342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    695.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 345.0 ocel nerezavějící

20160593

Cenové rozmezí
1 940,185 Kč - 1 552,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    345.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 12.0 745.0 ocel nerezavějící

20160753

Cenové rozmezí
4 090,567 Kč - 3 272,503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    745.0
  • l2
    25.0
  • l3
    10.0
  • h1
    7.5
Vedení lineární - miniaturní 7.0 925.0 ocel nerezavějící

20159948

Cenové rozmezí
4 594,20 Kč - 3 675,36 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    925.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 1000.0 ocel nerezavějící

20159993

Cenové rozmezí
4 957,784 Kč - 3 966,326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    1000.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 715.0 ocel nerezavějící

20159801

Cenové rozmezí
3 572,855 Kč - 2 858,284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    715.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 895.0 ocel nerezavějící

20159924

Cenové rozmezí
4 449,458 Kč - 3 559,517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    895.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 9.0 475.0 ocel nerezavějící

20160210

Cenové rozmezí
2 446,041 Kč - 1 956,734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    475.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 9.0 635.0 ocel nerezavějící

20160296

Cenové rozmezí
3 238,911 Kč - 2 591,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    635.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 9.0 715.0 ocel nerezavějící

20160333

Cenové rozmezí
3 633,123 Kč - 2 906,449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    715.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 9.0 75.0 ocel nerezavějící

20160012

Cenové rozmezí
428,051 Kč - 342,342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    75.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 9.0 315.0 ocel nerezavějící

20160135

Cenové rozmezí
1 649,219 Kč - 1 319,474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    315.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 9.0 455.0 ocel nerezavějící

20160203

Cenové rozmezí
2 347,982 Kč - 1 878,435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    455.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 7.0 880.0 ocel nerezavějící

20159917

Cenové rozmezí
4 376,099 Kč - 3 500,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    880.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 745.0 ocel nerezavějící

20159825

Cenové rozmezí
3 718,338 Kč - 2 974,621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    745.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 9.0 115.0 ocel nerezavějící

20160036

Cenové rozmezí
624,91 Kč - 499,928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    115.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 9.0 535.0 ocel nerezavějící

20160241

Cenové rozmezí
2 746,146 Kč - 2 196,818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    535.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    5.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 150.0 ocel nerezavějící

20161668

Cenové rozmezí
1 748,019 Kč - 1 398,514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5