Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rozvodné krabice pro elektrická a elektronická zařízení poskytují také možnost rozdělení kabelů. Jsou dostupné v provedení bez halogenu nebo ze samozhášecího materiálu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 087,5438 Kč - 1 246,4384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.512 in
140.0 mm
|
šedá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1 114,7325 Kč - 1 277,5994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.512 in
140.0 mm
|
černá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
488,6296 Kč - 560,0571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
šedá
|
4.331 in
110.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
270,0811 Kč - 309,5471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
šedá
|
2.992 in
76.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
351,2659 Kč - 402,5731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
šedá
|
3.346 in
85.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
1 087,5438 Kč - 1 246,4384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.512 in
140.0 mm
|
bílá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
351,2659 Kč - 402,5731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
3.346 in
85.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
2 033,2396 Kč - 2 395,5864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.598 in
320.0 mm
|
šedá
|
9.843 in
250.0 mm
|
ABS
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
953,9007 Kč - 1 093,2638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
223,6455 Kč - 263,5057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
šedá
|
4.331 in
110.0 mm
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
488,6296 Kč - 560,0571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
černá
|
4.331 in
110.0 mm
|
polypropylen
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
399,898 Kč - 471,1423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
ABS
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
2 033,2396 Kč - 2 395,5864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.598 in
320.0 mm
|
černá
|
9.843 in
250.0 mm
|
ABS
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
953,9007 Kč - 1 093,2638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
bílá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
628,1335 Kč - 739,6043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.496 in
165.0 mm
|
šedá
|
5.709 in
145.0 mm
|
ABS
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
399,898 Kč - 471,1423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
šedá
|
4.724 in
120.0 mm
|
ABS
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
953,9007 Kč - 1 093,2638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
šedá
|
5.512 in
140.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
892,3574 Kč - 1 051,4042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.055 in
230.0 mm
|
černá
|
7.087 in
180.0 mm
|
ABS
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
476,7118 Kč - 546,3971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
bílá
|
4.331 in
110.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
270,0811 Kč - 309,5471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
černá
|
2.992 in
76.0 mm
|
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku