Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.
Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8127 Kč - 2,5239 Kč | 8000 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 9,7193 Kč - 12,9963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.74 in
44.2 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 3,0538 Kč - 4,253 Kč | 8990 Skladem |
0.614 in
15.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
4
|
||
| 1,7709 Kč - 2,4682 Kč | 65994 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 2,8028 Kč - 3,9184 Kč | 1000 Skladem |
0.886 in
22.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 2,8028 Kč - 3,9184 Kč | 5000 Skladem |
0.815 in
20.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 2,8028 Kč - 3,9184 Kč | 2000 Skladem |
0.799 in
20.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
4
|
||
| 4,6853 Kč - 6,4842 Kč | 6250 Skladem |
1.488 in
37.8 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
2
|
||
| 17,1796 Kč - 27,889 Kč | 1400 Skladem |
3.11 in
79.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 1,7709 Kč - 2,4682 Kč | 16290 Skladem |
0.465 in
11.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
4
|
||
| 4,4343 Kč - 6,1495 Kč | 8500 Skladem |
1.244 in
31.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| 3,0259 Kč - 4,7829 Kč | 150 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
4
|
||
| 11,5042 Kč - 18,6996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.303 in
58.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 1,6594 Kč - 2,3008 Kč | 63494 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
| 5,6615 Kč - 7,8368 Kč | 4250 Skladem |
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 4,6853 Kč - 6,4842 Kč | 9750 Skladem |
1.315 in
33.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
2
|
||
| 19,4666 Kč - 30,65 Kč | 4700 Skladem |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 6,01 Kč - 8,3388 Kč | 8000 Skladem |
1.898 in
48.2 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
| 9,8448 Kč - 13,1078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
2
|
||
| 56,1686 Kč - 74,6869 Kč | 300 Skladem |
6.26 in
159.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
6.15 in
156.2 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku