Menu Vyhledávání

Tapered Cap & Plug 80.2 mm 15.0 mm LDPE Red

Standardní krytky na kruhové profily se používají k zakrytí konců trubek nebo k maskování míst během lakování. Zabraňují průniku prachu a jiných nečistot. Snadno se nasazují i demontují a odolávají teplotám do 70 °C. Vyrobeny z červeného LDPE.
Nové objednací číslo:

10114735

Staré objednací číslo:

004079000503

1400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 27,889 Kč
500 - 999 21,3769 Kč
1000 + 17,1796 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 788,90 Kč

100 x 27,889 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 82.0 mm
d1 79.0 mm
d2 82.0 mm
d3 77.2 mm
d4 80.2 mm
h 15.0 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000
Množství recyklátu % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás